Søgeresultater for: 'Vand-glykol-kredsløb'
1
Resultat
i kategorien
Produkter
Modul
HYDAC's vand-glykol-kredsløb (WGK) er udviklet til brug i lukkede kølekredsløb – med det formål at sikre en pålidelig drift af væskekølede systemer. WGK-serien er stort set vedligeholdelsesfri og er derfor en ideel løsning til svært tilgængelige områder.<ul><li class="li-square">Enhedernes modulære design og mange muligheder gør det nemt at tilpasse dem til forskellige specifikationer og forhold</li><li class="li-square">Kølevæsken køles tilbage af en vand-luftkøler eller pladevarmeveksler</li><li class="li-square">En stabil kølevæsketemperatur opnås ved opvarmning, blanding og køling af mediet</li></ul>
2
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
På grund af klimabeskyttelses-spørgsmålet står bilbranchen over for større udfordringer. Da branchen gennemgår store forandringer, og der sker et gradvist skift til elektromobilitet stiger presset for at gøre hele forsyningskæden mere bæredygtig. Den ...
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter