Søgeresultater for: 'Luftkøler med hydraulisk motor'
2
Resultater
i kategorien
Produkter
<div><p>Luftkøler-serien <strong>OK-ELH/AC-LNH</strong>er udstyret med en hydraulisk motor og er specielt udviklet til mobile anvendelser, hvor der skal sikres høj kapacitet og nem installation på de mindst mulige steder.</p><p><strong>OK-ELH/AC-LNH-produktegenskaber:</strong></p><ul><li> Kølekapacitet op til 140 kW</li><li> Hydrauliske motorer fra 6,3 til 22 cm³/U</li><li> Enkel fjernelse af komponenter</li></ul><p><br /><strong>Ventilatorstyring</strong></p><p>Hydrauliske ventilatorstyringer styrer ventilatorhjulets omdrejningshastighed i overensstemmelse med væsketemperaturen. De forsynes af en fast fortrængningspumpe og kan installeres direkte ved siden af ventilatormotoren, ved køleren eller et andet sted.<br /> Efter ønske kan disse kontroller også leveres med omvending, så køleren kan "blæses ud" udefra for at befri den for snavs (f.eks. støv og sand).</p></div><div><p><strong>Anvendelsesområde</strong></p><p>Til transmissionskøling og til hydrauliske systemer i alt mobilt arbejdsudstyr og køretøjer, såsom</p><ul><li> Mobile kraner</li><li> Betonblandere og pumpedrev i betonbiler</li><li> Maskiner til vejbelægning</li><li> Byggemaskiner (gravemaskiner, hjullæssere)</li><li> Landbrugsmaskiner</li><li> Kommunale maskiner</li></ul></div>
Produktkategori
En luftkøler kan installeres nemt og stort set hvor som helst. Derfor er driftsomkostningerne lave og kan reduceres yderligere ved hjælp af en hastighedsstyret ventilator. Kølere, udstyret med specielle, støjsvage ventilatorer og optimerede luftkanaler, gør det nemmere at levere særligt støjsvage kølere.<br />Det brede produktprogram af kølere med aksial- og radialventilatorer, trefasede AC-, DC- og hydrauliske motorer muliggør fleksibel tilpasning til en lang række anvendelser og omgivende forhold.
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
1
Resultat
i kategorien
Downloads
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Køling til mobile applikationer
Luftkøler med hydraulisk motor
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(3.73 MB)
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter