Søgeresultater for: 'Mobile væskekølesystemer'
10
Resultater
i kategorien
Produkter
<div>MobileFiltration-enheden MFU 15 bruges som en bærbar serviceenhed til påfyldning af hydrauliksystemer, skylning af små hydrauliksystemer og til rengøring i bypass strøm. Kontaminering med faste partikler og fri vand kan fjernes af disse filterelementer. MFU 15 kan også monteres med en CS 1000 kontamineringssensor. Dette tillader overvågning af kontamination med faste partikler i olie på samme tid. Renhedsklasseresultater vises i henhold til ISO, SAE eller NAS klassificering.</div><div><ul><li> Forbedret levetid for komponenter og systemfiltre</li><li> Øget levetid for olie</li><li> Højere maskintilgængelighed</li><li> Enkel drift</li><li> Kompakt design</li><li> Integreret tørløbsbeskyttelse</li></ul></div>
Modul
<div>FluidAqua Mobil FAM 5 er designet for vandudskillelse, afgasning og filtrering af hydraulik- og smørevæsker. Det drives efter princippet om vandudskillelse ved vakuum for at eliminere fri og opløst vand sat frie og opløste gasser. Ved brug af HYDAC Dimicron filterteknologi, med dens kapacitet for retention af kontamination og dens filtreringseffektivitet, er FAM 5 ekstremt økonomisk. Dens kompakte og mobile design gør den ideelt egnet til servicearbejde. I versionen for permanent installation, leverer den kontinuerlig beskyttelse for applikationer hvor driftsvæsker kræver optimal pleje, hvor værdifulde bionedbrydelige olier eller brandresistente driftsvæsker anvendes, eller hvor der ofte trænger vand ind i systemet.</div><div><ul><li> Volumenstrømme (ved 50 Hz): ca. 5 l/min</li><li> Driftstryk 0 til 4,5 bar</li><li> Ekstremt lavt restvandindhold, gasindhold og partikelforurening i driftsvæskerne sikrer:<br /> - Længere olieskifteintervaller<br /> - Forbedret levetid for komponenter<br /> - Højere maskintilgængelighed<br /> - Reduktion af levetidsomkostninger (LCC)</li></ul></div>
Modul
<div>Enhederne i FluidAqua Mobil FAM 10 serien arbejder efter princippet om vandudskillelse ved vakuum for separation af fri og opløst vand og frie og opløste gasser fra hydraulik- og smørevæsker. Takket være HYDAC bypass filterelement teknologi med høj retentionskapacitet og separationskapacitet for kontaminering, er enhederne meget økonomisk effektive. Alle enhederne kan udstyres efter behov og styres med måleteknologi for kontinuerlig overvågning af vandindhold og kontaminering med faste partikler. En integreret varmer for øget vandudskillelsesydelse kan leveres som ekstraudstyr. Enkel og sikker håndtering er sikret, takket være PLC styring af Siemens S7 serie der benyttes i kombination med et Siemens driftspanel i diverse sprogversioner.</div><div><ul><li> Viskositetsområde: 15 til 800 mm²/s</li><li> Retentionskapacitet for kontamination i henhold til ISO 4572: 200 g</li><li> Volumenstrøm (ved 50 Hz): ≈ 15 l/min</li><li> Ekstremt lavt restvandindhold, gasindhold og partikelforurening i driftsvæskerne sikrer:<br /> - Længere olieskifteintervaller<br /> - Forbedret levetid for komponenter<br /> - Højere maskintilgængelighed<br /> - Reduktion af levetidsomkostninger (LCC)</li></ul></div>
<div>Den mobile filterenhed OF 5 mobile anvendes til filtreret fyldning og tømning, til offline filtrering og til ufiltreret udpumpning af hydraulik- og smøreolier.<br /> Den mobile filtreringsenhed kan udstyres med kontamineringssensor CS 1000 for parallel overvågning af kontaminering med faste partikler i olien. For brug på hydraulik- og smøreoliesystemer i diverse brancher</div><div><ul><li> Maks. volumenstrøm: 30 l/min / 40 l/min</li><li> Driftstryk: 4,5 bar</li><li> Bekven filtrering i bypass strøm</li><li> Nem at betjene</li><li> Øget systemtilgængelighed</li><li> Reduktion af levetidsomkostninger (LCC)</li><li> Alternativt: kontinuerlig overvågning af olierenhed under afstøvning ved hjælp af CS 1000.</li></ul></div>
6
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
Behovsbaseret termostyring kan øge effektiviteten og levetiden for dit mobile apparat på en bæredygtig måde. Som ekspert i køling og temperaturstyring kan HYDAC tilbyde omfattende løsninger til termisk styring – både til diesel- og hybriddrev og til ...
Konstant temperaturovervågning bestemmer hvert aspekt af det daglige liv: Hvor som helst bevægelse og energi er involveret, er termisk styring nøglen til succes. Dette er, hvor du kan stole på HYDAC's knowhow om termisk styring – vores effektive køle ...
Find flere artikler Klimaforandringer forårsager et øget antal varmebølger over hele verden, som har alvorlige sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. På disse varme dage har de producerende virksomheder det særligt vanskeligt. Arbejderne skal h ...
Papirmasse- og papirindustrien er underlagt mange krav på grund af sit store vand- og elforbrug. For at sikre, at disse krav til enhver tid er opfyldt, leverer HYDAC systemløsninger, der er både bæredygtige og energieffektive. Sammen kan vi optimere ...
Uanset om det drejer sig om keramiske presser, vinpresser, smedepresser, spindemaskiner eller pladebukkemaskiner, så stiger kravene til hydrauliske presser og formningsmaskiner støt med hensyn til bæredygtig drift. Vi udvikler allerede fremtidens løs ...
På grund af klimabeskyttelses-spørgsmålet står bilbranchen over for større udfordringer. Da branchen gennemgår store forandringer, og der sker et gradvist skift til elektromobilitet stiger presset for at gøre hele forsyningskæden mere bæredygtig. Den ...
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter