Søgeresultater for: 'Forskellige ventiler'
1
Resultat
i kategorien
Produkter
<div id="c6018"><div><div><div><p><strong>BIERI PDB-6I</strong> er en proportional overtryksventil fra serien NG6 700 bar. Den fås både i en direkte virkende version til medium flow og, i forbindelse med et hovedtrin, som en bilotbetjent ventil til større flowhastigheder. Den kan fjernstyres af forskellige forstærkere, som muliggør styring i åben og lukket sløjfe.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Driftstryk</td><td>Op til 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. flowhastighed</td><td>25 l/min.</td></tr><tr><td>Nominel størrelse</td><td>Størrelse 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
20
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
Find flere artikler Løsninger til din hysterese, gentagelighed og hastighedskrav: Kontakt vores eksperter vedrørende din skræddersyede industriventil.
Kontakt os nu Innovative og skræddersyede: HYDAC er din partner for specielt tilpassede industrive ...
Flere artikler om dette emne Den perfekte kombination af mekanik, elektronik og software: Find ud af mere om fordelene ved intelligent digital elektronik nu.
Download information nu HYDAC-ventiler med digital elektronik for mere effektivitet i dit s ...
Uanset om det er via det hydrauliske omskiftningssymbol eller via parametre som f.eks. funktion, strømområde, trykområde, driftsmåde, betjeningstype eller installationsrum – her kan du finde den rigtige retningskontrolventil med få klik. Selektor til ...
Find nemt den rigtige transmissionsventil til din applikation. Få detaljerede oplysninger om din transmissionsstyring nu:
Download flere informationer Avanceret HYDAC-ventilteknologi til dine transmissionsfunktioner Optimering af indbygningsplads o ...
Optimér din produktivitet med vores load-sensing-ventiler Fleksibilitet & modularitet Skræddersyede løsninger reducerer udviklingstiden Ligegyldigt hvor alsidige mobile arbejdsmaskiner er - de forskellige maskintyper og konfigurationsmuligheder ...
Find flere artikler Den hydrauliske trainer HHT2 er konstrueret med robuste HYDAC komponenter fra den aktuelle produktion i industriel design og er en integreret all-inclusive-strategi til hydraulikområdet – med en lang række muligheder og tilhøre ...
Find flere artikler Oplev vores kombinationsventiler i et kompakt design. Kontakt vores eksperter nu for at få råd:
Kontakt os nu Stol på HYDAC-ventiler med funktionsintegration Reduktion af kompleksitet I takt med at maskinfunktioner bliver stadig ...
Flere artikler om dette emne Sådan fjernes lak: Se videoen nu Din systembeskyttelse for hydraulik og smøring Lak i hydraulik- og smøresystemer Olienedbrydningsprodukter i hydrauliske systemer og smøresystemer kan medføre funktionsfejl og højere lej ...
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter