Søgeresultater for: 'Bypass-filtrering'
10
Resultater
i kategorien
Produkter
Modul
<p>Den stationære væskekonditioneringsenhed OF 5 for afstøvning af væske i bypass strøm anvendes for filtreret eller ufiltreret fyldning af systemer, ompumpning af hydraulik- og smøremedie og tømning af hydrauliktanke. For brug på hydraulik- og smøreoliesystemer i diverse brancher</p><ul><li><p>Maks. volumenstrøm: 30 l/min / 40 l/min</p></li><li><p>Driftstryk: 4,5 bar</p></li><li><p>Bekven filtrering i bypass strøm</p></li><li><p>Nem at betjene</p></li><li><p>Øget levetid for olie og komponenter</p></li><li><p>Reduktion af levetidsomkostninger (LCC)</p></li></ul>
<div>Den mobile filterenhed OF 5 mobile anvendes til filtreret fyldning og tømning, til offline filtrering og til ufiltreret udpumpning af hydraulik- og smøreolier.<br /> Den mobile filtreringsenhed kan udstyres med kontamineringssensor CS 1000 for parallel overvågning af kontaminering med faste partikler i olien. For brug på hydraulik- og smøreoliesystemer i diverse brancher</div><div><ul><li> Maks. volumenstrøm: 30 l/min / 40 l/min</li><li> Driftstryk: 4,5 bar</li><li> Bekven filtrering i bypass strøm</li><li> Nem at betjene</li><li> Øget systemtilgængelighed</li><li> Reduktion af levetidsomkostninger (LCC)</li><li> Alternativt: kontinuerlig overvågning af olierenhed under afstøvning ved hjælp af CS 1000.</li></ul></div>
<div><p>Olietransport og filtreringsvogn TW 5 er en mobil olieservicerings- og plejeenhed og benyttes til transport af olie og offline filtrering under fyldning af systemer og hvor hydraulik- og smøremedie ompumpes. Enheden er udstyret med en integreret 200 l tank. En kontakt på enheden tillader nemt skift mellem pumpedrift med og uden filtrering (ekstraudstyr).</p><p>For brug på hydraulik- og smøreoliesystemer i diverse brancher</p></div><div><ul><li> Tankstørrelse: 200 l</li><li> Maks. volumenstrøm: 30 l/min / 40 l/min</li><li> Maks. driftstryk: 4,5 bar</li><li> Sikker og nem olietransport</li><li> Bekven filtrering i bypass strøm</li><li> Nem at betjene</li><li> Øget systemtilgængelighed</li><li> Reduktion af levetidsomkostninger (LCC)</li></ul></div>
<div>Tromletransport og filtreringsvogn FT 5 er en mbil olieservicerings- og plejeenhed og benyttes til offline filtrering under fyldning af systemer og hvor hydraulik- og smøremedie ompumpes. Enheden er beregnet til at medtage sammen med en standard olietromle (200 l). En kontakt på enheden tillader nemt skift mellem pumpedrift med og uden filtrering. For brug på hydraulik- og smøreoliesystemer i diverse brancher</div><div><ul><li> Maks. volumenstrøm: 30 l/min / 40 l/min</li><li> Driftstryk: 4,5 bar</li><li> Bekven filtrering i bypass strøm</li><li> Sikker og nem transport af en 200 l standard olietromle</li><li> Nem at betjene</li><li> Fyldning med defineret olierenhed</li><li> Øget systemtilgængelighed</li><li> Reduktion af levetidsomkostninger (LCC)</li></ul></div>
5
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
Fra hydrauliske systemer og komponenter til køle- og filtersystemer samt måleudstyr og elektronik: HYDAC kan give dig den rigtige løsning til tilstandsovervågning og konditionering af den olie, du bruger, for at sikre driftssikkerhed og forlænge leve ...
Ud over vores globale tilstedeværelse inden for minedrift tilbyder vi også projektspecifik design af hydrauliske anlægssystemer i overensstemmelse med internationale standarder og regler for minedrift. Vores fokus er på at arbejde sammen med vores ku ...
HYDAC DieselProtection – alsidig beskyttelse fra raffinaderiet til motoren Øgede krav på grund af emissionsdirektiver Strenge emissionsgrænser øger kravene til dieselbrændstof De gældende europæiske Trin 5-emissionsstandarder er de hidtil strengeste ...
Find flere artikler Billeverandører konfronteres med industrispecifikke udfordringer, der stiller store krav til produktionen. Disse krav øges også af trends, der sætter nye standarder i branchen i hele sektoren: Disse omfatter maksimal driftssikker ...
Flere artikler om dette emne Sådan fjernes lak: Se videoen nu Din systembeskyttelse for hydraulik og smøring Lak i hydraulik- og smøresystemer Olienedbrydningsprodukter i hydrauliske systemer og smøresystemer kan medføre funktionsfejl og højere lej ...
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter