Søgeresultater for: 'Dieselbrændstofpumper'
8
Resultater
i kategorien
Produkter
Produktkategori
<div>Emissionsdirektiver hæver standarderne for dieselbrændstoffer yderligere. Af den grund skal leverandørerne garantere, at der er mindre forurening og lavere vandindhold i deres brændstoffer. Den stigende andel af biobrændstof gør, at eksisterende systemer skal eftermonteres med dieselkonditioneringssystemer.<br /><br /> For at opfylde kravene er det ikke tilstrækkeligt at konditionere dieselen umiddelbart før brug i maskinen. Brændstoffet skal filtreres og afvandes i alle transportkædens led - fra produktionen over raffinaderiet til slutforbrugeren.<br /> For at overholde de høje kvalitetskrav er det vigtigt at overvåge partikelforurening og vandindhold.</div><div><strong>Innovativ løsning i et solidt design.</strong><br /><br /> Dit første valg til mobile maskiner og erhvervskøretøjer til drift under de mest vanskelige forhold: HYDAC Diesel PreCare og HYDAC Diesel MainCare. For at sikre, at køretøjer kører problemfrit og for at beskytte alle motorkomponenter mod skader, er en optimal konditionering af dieselbrændstoffet særlig vigtigt. Med sine nye programmer Diesel PreCare og Diesel MainCare tilbyder HYDAC et trendsættende system til dieselfiltrering, som beskytter bilproducenter og operatører mod driftsforstyrrelser, nedetider og for tidlige servicekald.<br /><br /> Ud over onboard-produkterne til mindre dieselmængder på maskiner, fås også produkter til større flows. Disse bruges under transport mellem forskellige lagre, på tankstationer og ved overførsel til motoren.</div>
Produktkategori
Optimicron Diesel-filterelementerne, der er specielt udviklet til filtrering af dieselolie, er kendetegnet ved en meget høj retentionskapacitet af forurening og samtidig lavt tryktab. Dette resulterer i en lang levetid for elementerne.<br /> Brugen af de nyeste materialer garanterer fremragende separationshastigheder, selv i en enkelt gennemgang, og dette fortsætter i hele filterelementets levetid.<br /><br /> Optimicron Diesel-elementerne til totrinsvandafledning anvender materialer, der er specielt udviklet til koalescering og til adskillelse af vand fra diesel. De muliggør en sikker og effektiv vandafledning, selv når vandindholdet i dieselolie er lavt.
Modul
<div>LowViscosity Unit LVU-CD-10 fra HYDAC er beregnet til to-trins offline-filtrering. Den fjerner forurening med faste partikler og frit vand fra dieselbrændstof. Brugen af LowViscosity Unit LVU-CD-10 minimerer kontaminering i systemet og forhindrer dyre systemnedbrud. It also eliminates the need for early and expensive disposal of diesel fuel.<br /><br /> LowViscosity Unit LVU-CD-40 er en vandafledningsenhed til dieselbrændstoffer med en massefylde på under 950 kg/m<sup>33</sup>. Vandafledningsprocessen fungerer efter koalescensprincippet, hvilket betyder, at små vanddråber samles til større dråber i koalesceringsenheden og adskilles fra diesel ved hjælp af tyngdekraften. LVU-CD-40-enheden med lav viskositet er installeret i bypass-strømmen, men kan også bruges som overførselsenhed for dieselolie med et valgfrit forfilter.</div><div><ul><li>Øget systemtilgængelighed</li><li>Omkostningseffektiv vandafledning</li></ul></div>
Produktkategori
Det innovative design af Dieselmicron<sup>®</sup>filterelementer med to-trins konstruktion giver en fremragende, forureningsuafhængig fugtafskillelse i kombination med en fremragende partikelafskillelse.
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter