Søgeresultater for: 'Instrumenter til måling af tilstopning'
8
Resultater
i kategorien
Produkter
Produktkategori
<p>HYDAC tilbyder et omfattende udvalg af letanvendelige målesystemer. Uanset om det drejer sig om faste partikler eller væskeforurening, til sporadisk kontrol eller som en permanent installation, under barske feltforhold eller i laboratoriet.</p>Det rigtige værktøj til enhver anvendelse: <ul><li>Bærbart udstyr til måling af forurening (til registrering af forurening med faste partikler og vandmætning)</li><li>Stationært udstyr til måling af forurening (til registrering af forurening med faste partikler og vandmætning)</li><li>Laboratorieudstyr</li></ul>
Modul
<p>ConditionMonitoring Package CMP er et online målesystem til måling af partikelforurening, vandmætning og den flydende tilstand af hydraulik- og smørevæsker afhængigt af sensorudstyret.</p><p>Afhængigt af versionen består CMP af motor-, pumpe- og sensorforbindelsesblokken og kan derfor uden besvær integreres hydraulisk i eksisterende systemers væskecirkulationssystemer. Derudover muliggør valgfrie datalagrings- og netværkskommunikationsmoduler samt klemkasser til elektrisk installation den optimale overførsel af måleværdierne til dataindtastnings- og evalueringssystemer.</p><p>CMP præsenterer sig således som en løsning til overvågning af væskers tilstand, som er kompakt og let at eftermontere.</p><ul><li><p>Overvågning af hydraulik- og smørevæskesystemer</p></li><li><p>Overvågning af komponenters renhed i prøvebænke</p></li><li><p>Overvågning af olierenhed i (trykfri) tanke og trykledninger</p></li><li><p>System til fleksibel kombination med forskellige væskesensorer</p></li><li><p>Etableret løsning til målingsformål ved lavt systemtryk</p></li><li><p>Også tilgængeligt for pumper med højt indgangstryk</p></li><li><p>Perfekt redskab til implementering af moderne vedligeholdelsesstrategier</p></li></ul>
Modul
<div>FluidControl Unit FCU 2000 anvendes som et bærbart serviceinstrument til måling af forurening med faste partikler i hydraulik- og smøresystemer. De målte værdier registreres ved hjælp af infrarød teknologi og udstedes i overensstemmelse med ISO 4406, SAE 4059 og NAS 1638. Til brug i hydraulik- og smøresystemer, til vedligeholdelse, på testbænke, til analyse af både prøveflasker og tanke.</div><div><ul><li> Måleområde (kalibreret): ISO 12/10/9 ... 23/21/18</li><li> Samlet strømhastighed: 50 ... 800 ml/min (afhængigt af trykket)</li><li> Robust design</li><li> Renhedsklasser i overensstemmelse med ISO 4406, SAE 4059 og NAS 1638</li><li> integreret printer med grafikkapacitet</li><li> Dataoutput på displayet eller tilslutning til en computer</li><li>RS232- eller RS485-grænseflade</li></ul></div>
Modul
<div><p>FluidMonitoring Module FMM-serien kombinerer ConditionMonitoring-produkterne ContaminationSensor CS 1000 og AquaSensor AS 1000 fra HYDAC i et enkelt system. Det er et robust og stationært system for brugeren til online måling af </p><ul><li> forurening med faste partikler og</li><li> vandmætning (f.eks. til påvisning af utætheder)</li></ul><p> i hydraulik- og smørevæsker. Blokkene i FMM-serien er udstyret med alle nødvendige tilslutninger og er derfor nemme at integrere i eksisterende hydrauliske kredsløb. Typer til filterkøle/varme-kredsløb, tryk- og højtryksapplikationer er tilgængelige for brugeren.</p></div><div><ul><li> Omkostningsoptimeret installationsløsning</li><li> Tidlig registrering af kritiske maskinstatusser</li><li> Kontinuerlig overvågning af oliens tilstand</li><li> Tilstandsbaseret planlagt vedligeholdelse</li></ul></div>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter