UKF-serien
UKFer et kompakt system bestående af en boost-pumpe, et filter og en pladevarmeveksler til køling af filterkredsløb i bypass-strømmen. Kontinuerlig køling og filtrering i bypass-strømmen kan øge oliens og det hydrauliske systems levetid betydeligt.
Der findes tre størrelser:
- UKF-1
Kølekapacitet op til 10 kW - UKF-2
Kølekapacitet op til 30 kW - UKF-3
Kølekapacitet op til 90 kW
Køling og filtrering i bypass-strømmen:
- Konstant temperatur (uanset det hydrauliske systems cyklustider)
- Ensartede strømhastigheder
- Forebygger trykspidser i varmeveksleren
- Udskiftning af filterelement uden at slukke for det hydrauliske system
Køling og smøring af transmissioner
UKF med gearpumpe, valgfrit duplexfilter og pladevarmeveksler.
En termisk bypass-ventil sikrer, at systemet kan starte op selv ved lave temperaturer.
For at sikre en konstant olietemperatur kan der som ekstraudstyr installeres en vandmængdekontrol. Denne forsyner kun varmeveksleren med den mængde vand, der er nødvendig for at opnå den ønskede olietemperatur.
Anvendelsesområder:
- Maskiner til sprøjtestøbning af plast
- Presser
- Maskinforarbejdningscentre
- Transmissioner
Produktsøgning
Find den rigtige produktvariant
Nulstil filter