0015 S 075 W /-B0.2
Materialnummer
1251183
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
| Element-Typ | S - Saugelemente |
| Baugröße | 0015 |
| Filtermaterial Element | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
| Dichtungsmaterial | 0=Ohne Dichtung |
| Bypass | 0,2 bar |
| Filterfeinheit | 75 µm |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktprospekt
EN