0050 S 125 W /-W
Materialnummer
1277549
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Weitere Merkmale Element | W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten |
| Element-Typ | S - Saugelemente |
| Baugröße | 0050 |
| Filtermaterial Element | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
| Dichtungsmaterial | 0=Ohne Dichtung |
| Bypass | KB=kein Bypass |
| Filterfeinheit | 125 µm |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktprospekt
EN