Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Zusatzfunktion | keine |
| Variante | Standard |
| Einstelldruck [bar] | 48 |
| Funktion | Druckbegrenzungsventil |
| Verstellart | Werkzeug |
| Einbauraum | FC08-2 |
| Qmax Ventile [l/min] | 38 l/min |
| Produktfamilie | DB08A |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 5 - 345 |
| Funktionsweise | Sitzventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 38 |
| Einstelldruckbereich [bar] | 8 - 62 |
| Nenngröße | 8 |
| Objektbezeichnung | DB08A-01-C-N-090V070 |
| Pmax [bar] | 420 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | UNF |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Materialnummer | 2599395 |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.