Technische Daten
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 1 |
---|---|
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Anzugsdrehmoment Schraube | ohne Angabe |
alter Typenschlüssel | HRS 1 KP 10 PP |
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 10 |
Baureihe DIN3015 | Schwere Baureihe |
Werkstoff Klemmkörper | Polypropylen |
Innenfläche Klemmkörper | gerippte Innenfläche |
Ausführung Bauteil DIN 3015 | Klemmbackenpaar |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

260004 00001
Produktinformation
DE
(0.21 MB)

260004 00001
Produktinformation
EN
(0.21 MB)