SR06-01-C-N-4.0V

Materialnummer
2610214
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC06-2
Qmax Ventile [l/min] 15
Q Produktfamilie [l/min] 0.25 - 15
Produktfamilie SR06
Volumenstrombereich [l/min] 3.8 - 15
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromregelventil
Nenngröße 6
Objektbezeichnung SR06-01-C-N-4.0V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 2610214
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulik Miniventile
Produktprospekt DE

(8.3 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktprospekt EN

(8.19 MB)