RV06C-01-C-N-500V

Materialnummer
2610343
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC06-3
Qmax Ventile [l/min] 19
Produktfamilie RV06C
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 0 - 350
Öffnungsdruck [bar] 0,35
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 19
Einstelldruckbereich [bar] 35 - 350
Nenngröße 6
Objektbezeichnung RV06C-01-C-N-500V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 2610343
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulik Miniventile
Produktprospekt DE

(8.3 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktprospekt EN

(8.19 MB)