Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
HRRL 3L A 2X12-2X17 PP 142/2 ST M8 BL
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle |
Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung |
Werkstoff Klemmkörper |
Polypropylen |
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste |
12 |
Anzahl Rohrbefestigungen |
4 x Rohrbefestigungen |
Bauart Reihenleiste |
Leichte Baureihe |
Ausf. Bauteil Reihenleiste |
Baugruppe A |
Baugröße Reihenleisten |
Baugröße 3L |