HRGPS 0 A 121-129/124 ST ZN

Materialnummer
3006984
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Isolation Spannband ohne Isolation
Bandbreite [mm] 25
Ausführung mit / ohne Konsole mit Konsole
Bauform gerade / gerundet gerundet