HRSGBLP 30 S1 412 F1ZN

Materialnummer
3008585
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414
Isolation Spannband ohne Isolation
Bandbreite [mm] 30
Ausführung mit / ohne Konsole ohne Konsole
Bauform gerade / gerundet gerade