Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] |
482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 |
Isolation Spannband |
mit Isolation |
Bandbreite [mm] |
30 |
Ausführung mit / ohne Konsole |
mit Konsole |
Bauform gerade / gerundet |
gerundet |