DB10P-01-C-N-050V

Materialnummer
3010838
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckbegrenzungsventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC10 -2
Qmax Ventile [l/min] 120
Produktfamilie DB10P
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 345
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 120
Einstelldruckbereich [bar] 5 - 35
Nenngröße 10
Objektbezeichnung DB10P-01-C-N-050V
Pmax [bar] 420
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3010838
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB10P Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0 MB)

DB10P-01 Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)

DBM10120APY-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0 MB)