Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] |
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 |
Isolation Spannband |
mit Isolation |
Bandbreite [mm] |
25 |
Ausführung mit / ohne Konsole |
mit Konsole |
Bauform gerade / gerundet |
gerundet |