HRGKSM 4 R 495-506/503 F1 ZN

Materialnummer
3014267
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506
Isolation Spannband mit Isolation
Bandbreite [mm] 30
Ausführung mit / ohne Konsole mit Konsole
Bauform gerade / gerundet gerundet