Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] |
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 |
Isolation Spannband |
ohne Isolation |
Bandbreite [mm] |
25 |
Ausführung mit / ohne Konsole |
mit Konsole |
Bauform gerade / gerundet |
gerundet |