Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] |
51, 52, 53, 54 |
Isolation Spannband |
mit Isolation |
Bandbreite [mm] |
20 |
Ausführung mit / ohne Konsole |
mit Konsole |
Bauform gerade / gerundet |
gerundet |