HRGKSM 0 R 58-61/62 F1 ZN

Materialnummer
3018442
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Speichertyp SK280, SD280K
Vorzugstyp nein
Spann ø - D [mm] 58, 59, 60, 61
Isolation Spannband mit Isolation
Bandbreite [mm] 20
Ausführung mit / ohne Konsole mit Konsole
Bauform gerade / gerundet gerundet