HRGKSM 0 R 66-69/69 F1 ZN

Materialnummer
3018443
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] 66, 67, 68, 69
Isolation Spannband mit Isolation
Bandbreite [mm] 20
Ausführung mit / ohne Konsole mit Konsole
Bauform gerade / gerundet gerundet