WS10Z-01-C-V-0

Materialnummer
3031198
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 2/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WS10Z-01
Magnetspulenausführung 40-1836
Einbauraum FC10 -2
Qmax Ventile [l/min] 75
Produktfamilie WS10Z
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 5 - 350
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 4 - 75
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 4 - 75
Nenngröße 10
Objektbezeichnung WS10Z-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3031198
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WS10Z-01 2/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.36 MB)

WS10Z-01 Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.29 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)