ACCUSET-SB330-2,5A1/112U-10M-330

Materialnummer
3033473
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Nennvolumen 2,5
Baureihe 330
Material- Blase NBR-Standard
Material- Speicherkörper C-Stahl
Material-Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Vorzugstyp nein
ATEX Nein
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
Nachschaltausführung Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Speichereinheit - ACCUSET-SB
Produktprospekt DE

(1.24 MB)

Accumulator unit - ACCUSET-SB
Produktprospekt EN

(1.23 MB)