Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Flüssigkeitsanschluss Flansch | ohne Flansch, da Gewinde |
| Nennvolumen | 10 l |
| Baureihe | 330 |
| Material- Blase | NBR-Standard |
| Material- Speicherkörper | C-Stahl |
| Material-Flüssigkeitsanschlus | C-Stahl |
| Vorzugstyp | nein |
| ATEX | Nein |
| Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
| Nachschaltausführung | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.