Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Verschmutzungsanzeige | D4=VM 2 D.0 / -L24 |
Filterfeinheit | 20=20µm ON |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
E-Motorspannung | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Motor-Pumpengruppe | 3=30l/min; 0,75kW |
Dichtungen | P=NBR (Perbunan) |
Typenkennzahl | 10=Standard |
Ausführungen | S=stationär mit Umschaltung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

OF5 S/N Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.97 MB)

FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt
EN
(0.78 MB)