Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Zusatzfunktion | keine |
| Variante | gedämpft, ohne Entlastung |
| Regeldruckdifferenz [bar] | 15 |
| Funktion | Druckwaage |
| Verstellart | nicht einstellbar |
| Einbauraum | 08130 |
| Qmax Ventile [l/min] | 40 l/min |
| Produktfamilie | DWM08130Z |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 5 - 17 |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 40 |
| Nenngröße | 8 |
| Objektbezeichnung | DWM08130Z-22-C-N-15 |
| Pmax [bar] | 250 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Metrisch |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Materialnummer | 3036882 |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.