Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Baureihe | SBO210 |
| Vorfülldruck einstellbar | Ja |
| Anschlußart (Fluid) | Innen- und Außengewinde |
| Nennvolumen | 1,4 l |
| Material-Flüssigkeitsanschlus | C-Stahl |
| Material- Membran | NBR |
| Material- Speicherkörper | C-Stahl |
| Vorzugstyp | ja |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.