Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Zusatzfunktion | keine |
| Variante | Standard |
| Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
| Funktion | Druckbegrenzungsventil |
| Verstellart | Werkzeug |
| Einbauraum | FC12-2 |
| Qmax Ventile [l/min] | 200 l/min |
| Produktfamilie | DB12P |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 8 - 345 |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 200 |
| Einstelldruckbereich [bar] | 8 - 125 |
| Nenngröße | 12 |
| Objektbezeichnung | DB12P-01-C-N-180V |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Einbauart | UNF |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Materialnummer | 3047312 |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.