Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
| Variante | Standard |
| Nothandbetätigung | nein |
| Funktion | 2/2-Wegeventil |
| Betätigung | Magnetisch |
| Ventil-Baureihe | WS16Z-01 |
| Magnetspulenausführung | 40-1836 |
| Einbauraum | FC16-2 |
| Qmax Ventile [l/min] | 150 l/min. |
| Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
| Druckbereich P [bar] | 5 |
| Spule | 24 V DC |
| Volumenstromber.Prodf [l/min] | 7.5 |
| Funktionsweise | Sitzventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 7.5 |
| Nenngröße | 16 |
| Objektbezeichnung | WS16Z-01-C-N-24DG |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Einbauart | UNF |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Materialnummer | 3049480 |
| Materialnummer Spule | 3000249 |
| Bauart | Einschraubventil |
| Produktfamilie | WS16Z |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.