Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] |
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 |
Isolation Spannband |
ohne Isolation |
Bandbreite [mm] |
30 |
Ausführung mit / ohne Konsole |
ohne Konsole |
Bauform gerade / gerundet |
gerade |