Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Zusatzfunktion | keine |
| Variante | Standard |
| Einstelldruck [bar] | 100 |
| Funktion | Druckbegrenzungsventil |
| Verstellart | nicht einstellbar |
| Einbauraum | 05220 |
| Qmax Ventile [l/min] | 15 l/min |
| Produktfamilie | DB3E |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 5 - 350 |
| Funktionsweise | Sitzventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 15 |
| Einstelldruckbereich [bar] | 10 - 100 |
| Nenngröße | 3 |
| Objektbezeichnung | DB3E-02-C-V-100F100 |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Metrisch |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Materialnummer | 3075468 |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.