Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Verschmutzungsanzeige | E=Standard, Staudruckmanometer |
Filterfeinheit | 03=3µm ON; BN/AM |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
E-Motorspannung | M=230V-50Hz-1Ph |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min; 1,5kW |
Dichtungen | V=FPM(Viton) |
Typenkennzahl | 10=Standard |
Ausführungen | N=stationär ohne Umschaltung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

OF5 S/N Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.97 MB)

FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(0 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt
EN
(0 MB)