HRSGBLP 30 S1 165 F1ZN

Materialnummer
3087817
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Isolation Spannband ohne Isolation
Bandbreite [mm] 30
Ausführung mit / ohne Konsole ohne Konsole
Bauform gerade / gerundet gerade