KHM-40-F6-11141-16X-A-E-1.000-SO770

Materialnummer
3099563
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Flanschausführung mit Splitflansche
Kombination keine KH - Kombination
Schaltstellungsüberwachung mit mech. Endschalter
Abschliessvorrichtung mit Abschliessvorrichtung
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Betätigung Handhebel
Nenndruck [Psi] 6000
Nenndruck [Mpa] 42
Nenndruck [bar] 420
Schlüsselweite SW17
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Oberflächenschutz verzinkt
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Stahl-POM-FPM-Stahl
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Norm ISO 6162 - Teil 2
Anschluss / Flanschbezeichnung SAE - Flansch
Anschlussart Kugelhahn Flanschanschluß
Nennweite DN 40
Bauart Kugelhahn KHM-F6
Objektbezeichnung KHM-40-F6-11141-16X-A-E-1.000-SO770
Materialnummer 3099563

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KHB-F3/6,KHM-F3/6 SAE-Flanschkugelhähne
Produktprospekt DE

(0.42 MB)

KHB-F3/6 / KHM-F3/6 SAE Flanged Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.37 MB)

Schalthebel SW 06-22
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

Handles SW 06-22
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Beständigkeitsliste
Produktprospekt DE

(0.47 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.38 MB)

Kugelhähne mit elektrischen Endlagenkontrollen
Produktprospekt DE

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Kugelhähne mit Abschließvorrichtung
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

Lockable Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Kugelhähne mit elektrischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.26 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Kugelhahn mit IO-Link Positionsüberwachung
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Produktprospekt EN

(0.86 MB)