Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Einbauraum | FC10-4 |
| Materialnummer | 3105046 |
| Bauart | Einschraubventil |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Einbauart | UNF |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Qmax Ventile [l/min] | 32 l/min |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Objektbezeichnung | WK10K-01-C-N-230AG |
| Nenngröße | 10 |
| Funktion | 4/2-Wegeventil |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 32 |
| Spule | 230 V AC |
| Nothandbetätigung | nein |
| Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
| Betätigung | Magnetisch |
| Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
| Produktfamilie | WK10K |
| Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 32 |
| Variante | Standard |
| Magnetspulenausführung | 50-1836 |
| Ventil-Baureihe | WK10K-01 |
| Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
| Materialnummer Spule | 3019736 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.