Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Spule | 12V Proportional |
| Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 12 |
| Funktion | Prop. Druckregelventil |
| Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
| Variante | Standard |
| Nothandbetätigung | nein |
| Betätigung | Proportional |
| Magnetspulenausführung | 40-1836 |
| Verstellart | nicht verfügbar |
| Einbauraum | FC08-3 |
| Qmax Ventile [l/min] | 12 l/min |
| Produktfamilie | PDR08 |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 0 - 138 |
| Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
| Einstelldruckbereich [bar] | 0 - 138 |
| Nenngröße | 8 |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | UNF |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Materialnummer Spule | 3109230 |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.