HRSGBLP 30 S1 89 F1ZN

Materialnummer
3128268
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] 80, 81, 82, 83, 84, 85
Isolation Spannband ohne Isolation
Bandbreite [mm] 30
Ausführung mit / ohne Konsole ohne Konsole
Bauform gerade / gerundet gerade