Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Zusatzfunktion | keine |
| Variante | Standard |
| Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
| Funktion | Druckregelventil |
| Verstellart | Werkzeug |
| Einbauraum | FC10-3 |
| Qmax Ventile [l/min] | 60 l/min. |
| Produktfamilie | DR10 |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 5 - 131 |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 60 |
| Einstelldruckbereich [bar] | 5 - 20 |
| Nenngröße | 10 |
| Objektbezeichnung | DR10-01-C-N-030V |
| Pmax [bar] | 420 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | UNF |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Materialnummer | 3140403 |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.