HRSGBLP 30 S1 217 F1ZN

Materialnummer
3190834
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Isolation Spannband ohne Isolation
Bandbreite [mm] 30
Ausführung mit / ohne Konsole ohne Konsole
Bauform gerade / gerundet gerade