Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] |
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 |
Isolation Spannband |
ohne Isolation |
Bandbreite [mm] |
30 |
Ausführung mit / ohne Konsole |
ohne Konsole |
Bauform gerade / gerundet |
gerade |