Technische Daten
Nenndruck [MPa] | 0,05 |
---|---|
Nenndruck [bar] | 0,5 |
Befestigungsmutter | ohne (Bef. Mutter) |
Bauart TS | TS |
Schalterfunktion | Öffner ( NC ) |
Schalttemperatur | 80 |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)

Tankfüllstände permanent überwachen mit FSA und FSK
Produktprospekt
DE
(3.23 MB)