FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2

Materialnummer
3299318
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben Z=Serie
Messtechnische Ausrüstung AC=mit AS & CS
Filterfeinheit Z=ohne Filterelement
Filtermaterial Z= ohne
Spannung A=400V-50Hz-3Ph
Ausführung 4=mobil mit Heizer
Betriebsmedium M=Mineralöl
Baugröße & Nennvolumenstrom 10=10l/min

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FAM10/15 TD200 Betriebs- Wartungsanleitu
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.08 MB)

FAM10/15 TD200 Betriebs- Wartungsanleitu
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.06 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt DE

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt EN

(2.9 MB)

FAM 3000 Serie FluidAqua Mobil
Produktprospekt DE

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Produktprospekt EN

(2.07 MB)