Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Verstellart | manuell |
| Einbauraum | ISO 6263-03-03-*-97 |
| Qmax Ventile [l/min] | 30 l/min. |
| Q Produktfamilie [l/min] | 0 |
| Produktfamilie | VP-2SR6 |
| Volumenstrombereich [l/min] | 0 |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Funktion | Stromregelventil |
| Nenngröße | 6 |
| Objektbezeichnung | VP-2SR6 D30SR S01/N |
| Pmax [bar] | 250 bar |
| Einbauart | Andere |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Materialnummer | 3493365 |
| Bauart | Plattenaufbauventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.