Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Zusatzfunktion | keine |
| Variante | Standard |
| Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
| Funktion | Druckbegrenzungsventil |
| Verstellart | Werkzeug |
| Einbauraum | 12120A |
| Qmax Ventile [l/min] | 120 l/min |
| Produktfamilie | DB12120A |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 5 - 420 |
| Funktionsweise | Sitzventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 120 |
| Einstelldruckbereich [bar] | 55 - 90 |
| Nenngröße | 12 |
| Objektbezeichnung | DB12120A-01X-090V |
| Pmax [bar] | 420 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Metrisch |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Materialnummer | 3494786 |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
DB12120A-011-HL-CE - Sicherheitsventil, direktgesteuert, Handrad
Produktprospekt
DE
DB12120A-01X-HL-CE - Safety Valve, direct-acting with hand wheel
Produktprospekt
EN