Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Zusatzfunktion | keine |
| Variante | Standard |
| Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
| Funktion | Druckminderventil |
| Position Ventil | Pressure at P |
| Verstellart | Werkzeug |
| Einbauraum | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax Ventile [l/min] | 100 l/min |
| Produktfamilie | ZW-DM10 |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 5 - 320 |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 100 |
| Einstelldruckbereich [bar] | 15 - 320 |
| Nenngröße | 10 |
| Objektbezeichnung | ZW-DM10-01-PT-320V-V |
| Pmax [bar] | 320 bar |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Einbauart | Andere |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Materialnummer | 3504887 |
| Bauart | Zwischenplattenventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.