Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
| Variante | Standard |
| Nothandbetätigung | nein |
| Funktion | 2/2-Wegeventil |
| Betätigung | Hydraulisch |
| Ventil-Baureihe | WKH10W/14-01 |
| Einbauraum | FC10-4 |
| Qmax Ventile [l/min] | 40 l/min. |
| Steckerart | ohne Spule |
| Druckbereich P [bar] | 15 |
| Spule | ohne Spule |
| Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 |
| Nenngröße | 10 |
| Objektbezeichnung | WKH10W/14-01-C-NS-070 |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | UNF |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Materialnummer | 3505588 |
| Materialnummer Spule | - |
| Bauart | Einschraubventil |
| Produktfamilie | WKH10W/14 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.